Seleccione su país

Visite el sitio web global

SB4 Module 4MD Mód. unidad ctrl. de seguridadSafeBox

Dispositivo de evaluación de seguridad Módulo

Ventajas clave de un vistazo

  • Módulo de Muting
  • 4 canales de sensor
  • Muting doble
  • Muting permanente sin límite de tiempo
  • Muting de emergencia para eliminar la retención de material
  • Modos operativos seleccionables con conmutadores DIP

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de SB4 Module 4MD

Modo operativomodos operativos Muting
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
Tipo4
Indicación de la funciónLED amarillo (4x): Avisador luminoso Sensor de Muting 1 ... 4
LED blanco (2x): Estado Lámpara de Muting
Elementos de mandoConmutador DIP
Tensión de trabajoUB24 V CC ± 20 % ,
24 V CC ± 20 % , vía SB4 Housing
Corriente operativaaprox. 10 mA
Tiempo operativoEntrada Override 0,4 ... 1,2 s
Tensión de conmutación24 V
Corriente de conmutación7,5 mA ... 500 mA
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 61496-1
Conformidad CECE
Autorización ULcULus
Autorización TÜVTÜV
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Resistencia a choquesver Instrucciones de uso
Resistencia a la vibraciónver Instrucciones de uso
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca , sección del conductor 0,2 ... 2 mm2
Material
CarcasaPoliamida (PA)
Masaaprox. 150 g
Dimensiones
Altura99 mm
Anchura22,6 mm
Profundidad100,5 mm