Seleccione su país

Visite el sitio web global

LS610-DA-P/F1/146 Emisor óptico de datos

Emisor óptico de datos para PROFIBUS, rango de detección de 120 m, luz infrarroja, conector M12, versión para bajas temperaturas

Ventajas clave de un vistazo

  • Aparatos para PROFIBUS
  • Versión para aplicaciones de baja temperatura
  • Interrupción del haz sin problema debido al TVT (Telegram Verification Technology)
  • Conector enchufable para el montaje
  • Parametrización sencilla sin abrir el aparato
  • Aplicable a partir del rango de detección 0
  • Display en fila para fuerza de señales

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de LS610-DA-P/F1/146

Distancia útil operativa0 ... 120 m
Distancia útil límite140 m
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diámetro del haz de luz2 m a una distancia de 100 m
Ángulo de apertura1,1 °
Límite de luz extraña> 10000 Lux
MTTFd250 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación del flujo de datosLED verde: emisor
LED amarillo: receptor LED rojo: telegrama defectuoso
Indicación de la funciónAyuda de alineación: LED frontal rojo intermitente Potencia de señales (8 LED: rojo, amarillo, verde) Baudios, Modo de trabajo
Elementos de mandoTeclado de membrana, 2 teclas, con cierre eléctrico
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0200 mA
Ratio de datos93,75; 187,5; (350); 500; 1500 kBit/s , ajustable
Frecuencia entre centrosF1 = 8,25 MHz
Tipo de InterfazPROFIBUS, con aislamiento galvánico
Entrada de funciónCierre del teclado, resistencia interna Pull-up
Teclado desactivada con 0 V
Salida de alarma de estabilidad1 PNP (cambia si hay suficiente reserva de funcionamiento) prot. ctra. cortocircuito, máx. 200 mA
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserEN 60825-1:2014
CertificadosCE, cULus
Temperatura ambiente-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) , Apto para baja temperatura seca
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) ,
Conector macho M12x1, 5 polos, codificado B (Bus In) ,
Conector hembra M12x1, 5 polos, codificado B (Bus Out/Termination)
Material
CarcasaABS / PC
Salida de luzPlástico
Masa700 g
Dimensiones
Altura90 mm
Anchura170 mm
Longitud171 mm