Seleccione su país

Visite el sitio web global

RMS-D-RC Sensor de radar

Sensor de movimiento por radar Premium con funciones adicionales, la versión dinámica incluye detección de dirección, accionamiento remoto, rango de detección de 2 m x 4,5 m, altura máx. de instalación: 4 m, carcasa negra, salida de contacto de relé, conexión por cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor de movimiento por microondas con funciones inteligentes
  • Detección fiable de personas y vehículos
  • Detección de dirección
  • Supresión de haces cruzados
  • Función de detección de movimientos lentos
  • Ajuste del campo de detección muy sencillo
  • Programable, también con control remoto separado

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RMS-D-RC

Rango de detección Ancho 2000 x 4500 mm (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 30°
Estrecho 4500 x 2000 (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 30°
Principio de funcionamientoMódulo de microondas
Velocidad de detecciónmín. 0,1 m/s
Ajuste del ánguloHorizontal: -30° … +30° en incrementos de 5°
Vertical: 0° … 90° en incrementos de 10°
Frecuencia de trabajo24,15 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoDetector del movimiento por rádar
Potencia de emisión (EIRP)< 20 dBm
MTTFd640 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo/verde
Elementos de mandoConmutador DIP para selección de tipo de operación : Detección de la dirección , Supresión de haces cruzados , Slow-motion , Modo de conmutación
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Elementos de mandoAjustador para tiempo de caída
Tensión de trabajoUB12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA a 24 V CC
Consumo de potenciaP0≤ 1,2 W a 24 V CC
≤ 1,7 W a 36 V CC
Tipo de conmutaciónactivo/pasivo
Señal de salidaRelé, 1 contacto normalmente abierto/contacto normalmente cerrado
Tensión de conmutaciónmáx. 48 V CA / 48 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,5 A CA / 1 A CC
Potencia de conmutaciónmáx. 24 W / 60 VA
Tiempo de caídatoff0,2 ... 5 s ajustable (1 s ajuste de fábrica)
Conformidad CE2014/53/UE Este dispositivo se puede usar en todos los países de la Unión Europea. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto.
Autorización FCCNo - Funcionamiento no autorizado en América del Norte.
Temperatura de trabajo-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % no condensado
Altura del montajemáx. 4000 mm
Grado de protecciónIP54
Conexiónconectores, recto 4 polos , 5 m cable de conexión con el suministro
Material
CarcasaABS, antracita
Masa120 g
Dimensiones123 mm x 65 mm x 57 mm
Altura65 mm
Anchura123 mm
Profundidad57 mm
SerieRMS

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.