Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL28-55-V/47/82b/105 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarización para la supresión de primer plano

Ventajas clave de un vistazo

  • Supresión del primer plano, adecuado para la detección de objetos envueltos en film retráctil
  • LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Impermeable, Tipo de protección IP67
  • Clase de protección II

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de RL28-55-V/47/82b/105

Distancia útil operativa0 ... 13 m
Distancia del reflector0,5 ... 13 m (zona cercana 0 ... 0,2 m suprimida)
Distancia útil límite17 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Polfiltrosi
Diámetro del haz de luzaprox. 220 mm a una distancia de 13 m
Ángulo de aperturaEmisor 1°,
Receptor 2°
Límite de luz extraña80000 Lux
MTTFd690 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Salida de alarma de estabilidad1 PNP, inactivo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento durante 10 s
inactivo inmediatamente si se producen 4 interrupciones del haz de luz
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad , colectores abiertos
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaPlástico
Salida de luzPlástico
ConectoresPlástico
Masa70 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm