Seleccione su país
NO DISPONIBLE PARA VENTA
VB34-2500 Explorador de código de barras
Explorador de código de barras
Ventajas clave de un vistazo
- Optimizado para requerimientos de la industria del automovil
- Sistema de enfoque dinámico
- Interface "Lonworks" rápido para configuraciones Maestro/Esclavo
- Display y teclado para ajustes paramétricos









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de VB34-2500
| Emisor de luz | Diodo láser | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Luz alterna, roja | ||||||||||||||||||||||
| Características láser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cuota de escáner | 600 ... 1200 s-1 , programable | ||||||||||||||||||||||
| Distancia de lectura | 500 ... 2500 mm | ||||||||||||||||||||||
| Resolución | max: 0,2 mm ( 8 mils ) | ||||||||||||||||||||||
| Indicación de trabajo | LED verde: Power on , LED amarillo: Fase Trigger activa (PHASE ON) | |
| Indicación del flujo de datos | LED verde intermitente: se realiza transmisión de datos (TX-DATA) | |
| Elementos de mando | Teclado (3 teclas de membrana) para el ajuste de parámetros en el Display LCD | |
| Indicación de parametrización | display LC |
| Tensión de trabajo | UB | 15 ... 30 V CC |
| Consumo de potencia | P0 | máx. 20 W |
| Tipo de Interfaz | serie , RS-232 y RS-485 hasta 115,2 kBit/s |
| Modo de entrada | 3 entradas digitales y Trigger externo |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 50 mA | |
| Caída de tensión | Ud | 0,3 V con corriente de carga ≤ 10 mA |
| Conformidad con la directiva | Directiva CEM 2004/108/CE | |||||||||||||
| Conformidad con la normativa | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Temperatura ambiente | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado | |
| Resistencia a choques | IEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impactos en cada eje | |
| Resistencia a la vibración | IEC 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 horas en cada eje |
| Grado de protección | IP64 | ||||||||||
| Conexión | interface (primario, secundario) : conector macho Sub-D de 25 polos , "Lonworks": : Conector hembra Sub-D, 9 polos , Conector Sub-D, 9 polos | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 1500 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.