Seleccione su país

Visite el sitio web global

ICZ-2T/TR-0,2M-PUR ABG-V15B-G Terminal Cable

Terminal cable for PROFIBUS with terminal resistor

Ventajas clave de un vistazo

  • Labelling cover
  • Screen put on the coupling nut and Pin 5
  • Data transmission up to 12 MBaud
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de ICZ-2T/TR-0,2M-PUR ABG-V15B-G

Number of pins2 + 1 x screen
Transfer ratemax. 12 MBit/s
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Connection4-pin M12 connector/socket, B-coded for PROFIBUS
Material
ContactsCuZn, gold-plated
BodyPUR / PA 66
CablePUR
Slotted nutCuZn, nickel-plated
Cable
Sheath diameter∅ 8 mm
Colorviolet
Cores2 x 0.64 mm2
LengthLapprox. 28 cm
Massapprox. 90 g