Seleccione su país

Visite el sitio web global

DK20-9,5/79B/110/124 Sen. cont. de marca impresión

Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB, modos claro/oscuro, aprendizaje externo, salida analógica, salida push-pull, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca
  • TEACH-IN estático: Ajuste automático del umbral de conmutación con sólo una presión a la tecla
  • Optica orientable en 90°
  • 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos
  • 3 colores de emisión, verde, rojo y azul

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de DK20-9,5/79B/110/124

Rango de detección9,5 mm ± 3 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna visible verde/rojo/azul
Imagen del haz de luz1 mm x 4 mm
Desviación del ángulomax. ± 3°
Límite de luz extraña
Luz continua7000 Lux
Teach-InTEACH-IN estático
MTTFd650 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED amarillo; función de conmutación: iluminada, si detecta la marca
función TEACH-IN: parpadeo despacio
Indicación de alarma: parpadeo rápido si no es posible ninguna función segura
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 70 mA
Entrada de funciónEntrada TEACH-IN
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, resultado de las secuencias de TEACH-IN
Señal de salidasalida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónPNP: ≥ (+UB -2,5 V) , NPN: ≤ 1,5 V
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Salida de mediciónSalida analógica 0,3 ... 10 mA, (RL ≤ 600 Ohm)
Frecuencia de conmutaciónf16,5 kHz
Tiempo de respuesta30 µs
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Autorización ULcULus Listed , Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaPC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio)
Salida de luzVidrio
Masa200 g
Dimensiones
Altura85,6 mm
Anchura33 mm
Profundidad60,8 mm