Seleccione su país
DK21-9,5/A/110/124 Sen. cont. de marca impresión
Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 9,5 mm, luz RGB con punto luminoso rectangular, aprendizaje externo, salida push-pull, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca
- TEACH-IN dinámico: Ajuste del umbral de conmutación automático
- Optica orientable en 90°
- 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos
- 3 colores de emisión, verde, rojo y azul
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH