Seleccione su país

Visite el sitio web global

GLV30-8-H-2371 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa de plástico M30
  • Conmutación oscura
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • JA
  • ZH

Datos técnicos de GLV30-8-H-2371

Rango de detección20 ... 150 mm
Rango de detección mín.0 ... 145 mm
Rango de detección máx.0 ... 170 mm
Supresión de fondo desde 180 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 10 mm
Diámetro del haz de luz4 mm a una distancia de 150 mm
Ángulo de apertura± 1 °
Límite de luz extraña30000 Lux
Indicación de la funciónLED amarillo, se ilumina si el receptor no recibe luz
Tensión de trabajoUB24 V CC ± 20 %
Rizado10 %
Corriente en vacíoI030 mA
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutaciónf35 Hz
Tiempo de respuesta10 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector de plástico M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaABS, negro , Cubierta frontal verde (para diferenciación de los tipos de sensor de la instalación)
Salida de luzLentes de plástico
Masaaprox. 70 g
Dimensiones
Longitud89 mm
Diámetro30 mm