Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

RL23-8-H-2000-IR/49/92 Sensor óptico de reflexión con difusión de fondo

Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo

Ventajas clave de un vistazo

  • Supresión de fondo ajustable
  • Luz infrarroja
  • Función del temporizador
  • Carcasa de plástico robusta
  • Superficie óptica de vidrio resistente al rayado

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de RL23-8-H-2000-IR/49/92

Rango de detección50 ... 2000 mm
Rango de detección mín.50 ... 150 mm
Rango de detección máx.50 ... 3000 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 20 %
Diámetro del haz de luz50 mm con rango de detección 2000 mm
Ángulo de apertura1,5 °
Límite de luz extraña5000 Lux
MTTFd540 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Elementos de mandoConmutador de programación para seleccionar conmutación claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del tiempo
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0100 mA
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 PNP y 1 NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutación30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutaciónf70 Hz
Tiempo de respuesta5 ms
Función del temporizadorGAN, GAB, IAB, programable,
Rango de ajuste 0,1 ... 10 s
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaTerluran® GV15
Salida de luzVidrio
Masa180 g
Dimensiones
Altura91 mm
Anchura26,8 mm
Profundidad67,6 mm