Seleccione su país

Visite el sitio web global

LLE 18/30-2,3-2,0-Z1 Fibra óptica de vidrio

guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de silicona y metal y óptica de colimación

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de LLE 18/30-2,3-2,0-Z1

Alcance200 mm
Longitud de fibra óptical2000 mm
Diámetro de fibra ópticad5,9 mm
Forma/Tipo adaptador18/30
Pieza terminalCilíndrico con óptica de haces
Radio de flexiónmín. 22 mm
Diámetro del haz de fibras2,3 mm
Salida superficie: 4,2 mm2
Ángulo de aperturaaprox. 68 °
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientometálico-silicona
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorPoliamida PA 6.6
Potencia extractoraen la cabeza del sensor a 20°C: 120 N
Series de los aparatosGLV30