Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-LS610-02 Ayuda de montaje

juego de montaje directo compuesto por 4 piezas de inserción rosadas M4

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-LS610-02

Materiallatón
Masaaprox. 5 g
Dimensiones
Longitud7,5 mm
Diámetro7 mm
SerieLS610
LS611
VDM100
LS680 , LS682