Seleccione su país
LMC-Ex Magnetic Immersion Probe
Magnetic immersion probe for continuous measurements
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor for continuous level measurement in liquids
- Resolution 5 mm or 15 mm
- Media contacting parts of stainless steel
- Mounting without removing the float
- Approved for zone 0
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE