Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

LCE 04-1,6-0,5-Z1 Fibras ópticas de vidrio

guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de PVC

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de LCE 04-1,6-0,5-Z1

Longitud de fibra óptical500 mm
Diámetro de fibra ópticad2,7 mm
Forma/Tipo adaptador04
Pieza terminalCilíndrico
Radio de flexiónmín. 10 mm
Diámetro del haz de fibras1,8 mm
Salida superficie: 2,5 mm2
Ángulo de aperturaaprox. 68 °
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
Material
Salida de luzVidrio
RevestimientoPVC
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorPVC
Potencia extractoraen la cabeza del sensor a 20°C: 120 N
Series de los aparatosMLV41-LL