Seleccione su país
KCM-70-C Totalizador
Totalizador electromecánico
Ventajas clave de un vistazo
- Totalizador electromecánico
- Dispositivos de 7 décadas
- Frecuencia de contador 10 Hz
- Sin restablecimiento
- Fuente de alimentación 24 V CC
- Fijación con resortes o palancas de sujeción para el montaje fácil
- Grado de protección IP42 conforme a DIN EN 60529 (solo frontal)
- Resistencia al choque según
DIN EN 60 068-2-27 - Resistencia a vibración según
DIN EN 60 068-2-6
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR