Seleccione su país
KFU8-USC-1.D Convertidor corriente/voltaje
Convertidor corriente/voltaje con valor límite
Ventajas clave de un vistazo
- Acondicionador de señal de 1 canal
- Uso universal con distintas fuentes de alimentación
- Entrada de corriente o tensión aumentable
- Salida de corriente o tensión
- Salida de contacto de relé
- Configurable con el teclado
- Supervisión de fallos de conducción
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL