Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCM-51-C Totalizador

Totalizador electromecánico

Ventajas clave de un vistazo

  • Totalizador electromecánico
  • Dispositivos de 5 décadas
  • Frecuencia de contador 10 Hz
  • Restablecimiento manual
  • Fuente de alimentación 24 V CC
  • Equipado con un fijador de cierre para facilitar la instalación
  • Grado de protección IP42 conforme a DIN EN 60529 (solo frontal)
  • Resistencia al choque según
    DIN EN 60 068-2-27
  • Resistencia a vibración según
    DIN EN 60 068-2-6

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KCM-51-C

TipoVisualizador digital
Nº de décadas5
Valor de Displayaltura de digitos 4 mm
Resetmanualmente
Tensión de trabajoUB24 V CC
Consumo de potenciaP00,6 W
Duración de pulso/intervalo entre pulsos50 ms / 50 ms
Frecuencia del contaje10 Hz
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Humedad del aire relativa≤ 80 % (no condensado)
Conexióncables flexibles AWG 22
150 mm de largo
Masa62 g
Dimensiones48 mm x 24 mm x 59 mm
FijaciónTensor
Vida mecánica> 50 x 106 pulsos