Seleccione su país
RL31-8-1200-RT/59/73c/136 Sensor de modo difuso
Sensor fotoeléctrico de detección directa, carcasa de plástico, rango de detección ajustable de 1200 mm, luz roja, modo oscuro, salida push-pull, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- LED Display visible ampliamente
- Salida de contrafase potente
- Luz emisora rojo
- Carcasa compacta y estable
- Clase de protección II
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH