Seleccione su país

Visite el sitio web global

LD31/LV31/73c/76a/136 Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, rango de detección de 30 m, luz roja, modo oscuro activado, versión de CC, 2 salidas push-pull, desactivación de emisor, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • LED Display visible ampliamente
  • Salida de contrafase potente
  • Carcasa compacta y estable
  • Clase de protección II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de LD31/LV31/73c/76a/136

EmisorLD31/73c/76a
ReceptorLV31/73c/136
Distancia útil operativa0 ... 30 m
Distancia útil límite43 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Ayuda de supresiónLED amarillo:
1. LED luce constante: haz de luz libre y emisor y receptor correctamente alineados
2. LED parpadea: alcance del punto de conmutación
3. LED apagado: interrupción del haz o alineación incorrecta
Diámetro del haz de luzaprox. 800 mm a una distancia de 30 m
Ángulo de aperturaEmisor: 1,5 ° , receptor: 1,5 °
Límite de luz extraña50000 Lux ; según EN 60947-5-2
MTTFd750 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo:
1. LED encendido constantemente: señal >2 x punto de conmutación (reserva de funcionamiento)
2. El LED parpadea: señal entre 1 x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación
3. LED apagado: señal < punto de conmutación
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 18 mA
Receptor: ≤ 18 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor en +UB
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V
Frecuencia de conmutaciónf≤ 250 Hz
Tiempo de respuesta≤ 2 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
MasaEmisor: 24 g
receptor: 24 g
Dimensiones
Altura62 mm
Anchura18 mm
Profundidad35 mm