Seleccione su país

Visite el sitio web global

RLK31-6/25/31/115 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión sin filtro de polarización, carcasa de plástico, rango de detección de 14 m, luz roja, modo claro activado, versión de CA/CC, salida de contacto de relé, sin elementos de control, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Series económicas para tareas estándar
  • Grandes dispositivos en una carcasa reducida
  • Versión para tensión de alimentación universal
  • Salida relé
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de RLK31-6/25/31/115

Distancia útil operativa14 m
Distancia del reflector200 ... 14000 mm
Distancia útil límite16,5 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Polfiltrono
Diámetro del haz de luzaprox. 240 mm a una distancia de 8 m
Ángulo de apertura3 °
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd790 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo:
1. LED encendido constantemente: señal >2 x punto de conmutación (reserva de funcionamiento)
2. El LED parpadea: señal entre 1 x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación
3. LED apagado: señal < punto de conmutación
Tensión de trabajoUB24 ... 240 V CA
12 ... 240 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Consumo de potenciaP0≤ 2 VA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 150 W CA: máx: 750 VA
Frecuencia de conmutaciónf20 Hz
Tiempo de respuesta≤ 25 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
Masa154 g
Dimensiones
Altura62 mm
Anchura18 mm
Profundidad35 mm