Seleccione su país

Visite el sitio web global

Mounting Set AL2109 back board Kit de montaje

Kit de montaje para montaje en tablero trasero del AL2109

Ventajas clave de un vistazo

  • Set de montaje para el montaje trasero de la rejilla óptica AL2109
  • Multiples aplicaciones en el campo de puerta y ascensor
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de Mounting Set AL2109 back board

Masaaprox. 30 g
TTA SerieAL21