Seleccione su país

Visite el sitio web global

Mounting Set AL2109 extension Kit de montaje

Kit de montaje como extensión de la rejilla óptica del AL2109

Ventajas clave de un vistazo

  • Set de montaje para la prolongación mecánica de la rejilla óptica AL2109
  • Multiples aplicaciones en el campo de puerta y ascensor
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de Mounting Set AL2109 extension

Longitud de la carcasa L600 mm
Materialaluminio carcasa
Masaaprox. 400 g
Dimensiones
Longitud600 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
TTA SerieAL21