Seleccione su país
UB120-12GM-U-V1 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Lóbulo acústico muy estrecho
- Salida analógica 0 ... 10 V
- Zona ciega muy pequeña
- Ventana de medición ajustable
- Tiempo de respuesta corto
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- JA
- ZH