Seleccione su país
DK10-LAS/76a/110/124 Sen. cont. de marca impresión
Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 300 mm, luz láser roja, láser de clase 2, modos claro/oscuro, regulador de sensibilidad, salida push-pull, desactivación de emisor, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor láser de marcas de contraste para la detección de marcas muy pequeñas
- Gran rango de detección de 3 mm ... 300 mm
- Láser clase 2, con protección ocular
- Sensibilidad ajustable
- 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH