Seleccione su país

Visite el sitio web global

UDC-18GM50-400-3E2 Sensor de doble hoja

Ventajas clave de un vistazo

  • Sistema ultrasónico para la detección segura de ninguno, uno o dos materiales, planos y superpuestos, preferentemente papeles
  • Contrucción corta
  • No requiere ningún TEACH-IN
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
  • Atomo-gramo de 10 g/m2 haasta por encima de 2000 g/m2
  • Espectro de materiales muy amplio, papeles superfinos hasta latones delgados asi como folios de plástico y de metal
  • Montaje posible horizontal o apropiado de senores por encima del nivel de la hoja
  • Parametrizable

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • JA
  • ZH

Datos técnicos de UDC-18GM50-400-3E2

Rango de detección 20 ... 60 mm , Distancia óptima: 45 mm
Frecuencia del transductor395 kHz
LED verdedisplay: hoja indiv. detectada
LED amarilloDisplay: no se ha detectado ninguna hoja (Aire)
LED rojodisplay: hoja doble detectado
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0< 50 mA
Retardo a la disponibilidadtv< 500 ms
Modo de entradaEntrada de función
Nivel 0: -UB ... -UB + 1V
Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB
Duración del impulso≥ 100 ms
Impedancia≥ 4 kΩ
Tipo de salida3 Salidas de conmutación PNP, N.A.
Medición de la corriente de trabajoIe3 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Retardo a la activación tonaprox. 15 ms (tiempo de respuesta más corto bajo pedido)
Retardo de apagadotoffaprox. 15 ms (tiempo de respuesta más corto bajo pedido)
Prolongación de impulsosmín. 120 ms parametrizable
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa135 g
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro18 mm
Informaciones complementariasPosición de los interruptores en el adaptador de programación externa:
"output load": pull-down
"output logic": inv

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.