Seleccione su país

Visite el sitio web global

ESS58-TZ Encoder rotatorio absoluto

Encoder rotatorio absoluto monovuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • Interface Ethernet con TCP/IP
  • 16 Bit Unavuelta
  • Servidor de Web integrado
  • Eje hueco insertable

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de ESS58-TZ

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto monovuelta
MTTFd130 a
Duración de servicio (TM)20 a
L101,9 E+11 a 6000 min-1 y 20/40 N carga admisible del eje axial/radial
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP0máx. 4 W
Linearidad± 0,5 LSB (12 Bit) ,
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)programable,
cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente)
cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente)
Tipo de InterfazMODBUS TCP/IP
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Resolución totalhasta 16 Bit
FísicoEthernet
Cuadencia de la transferencia10 MBit/s / 100 MBit/s
ConectorEthernet: 1 conector hembra M12 x 1, 4 polos, codificado D
Alimentación: 1 conector M12 x 1, 5 polos, codificado A*
Grado de protecciónDIN EN 60529,
Parte de ondas: IP64 (sin anillo-retén)/IP66 (con anillo-retén)
Parte de carcasa: IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) Estándar , con la opción T -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialCarcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 500 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1 Sin junta de eje
máx. 3000 min -1 con junta de eje
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque≤ 3 Ncm Sin junta de eje
≤ 5 Ncm con junta de eje
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 1,8 Nm
Carga sobre el eje
Desplazamiento angular± 0,9 °
Desplazamiento axialestático: ± 0,3 mm, dinámico: ± 0,1 mm
Distancia radialestático: ± 0,5 mm, dinámico: ± 0,2 mm
Dimensiones
Longitud95 mm
Diámetro59 mm