Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS2-PS1 Riel de perfil WCS2

Riel de perfil WCS2

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje rápido
  • Consumo de raíles codificados de acero inoxidable y Laminat
  • Gran distancia de apoyo
  • Posibles todas las posiciones de montaje
  • Necesario en el uso de carros guia

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de WCS2-PS1

Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LongitudL1000 mm ... 5000 mm
Radio de flexión≥ 1000 mm
MaterialAluminio
Coeficiente de dilatación2,4 x 10-5 /K
Masa1000 g / m
Dimensiones
Altura29,7 mm
Anchura63 mm
Longitud1000 mm ... 5000 mm