Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS2-MH1 Sis. de perfil de aluminio WCS

Soporte de carril con conexión atornillada

Ventajas clave de un vistazo

  • Fácil abertura del riel de perfil
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS2-MH1

Temperatura ambiente-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
MaterialPoliamida (PA6-GF30)
Masa20 g