Seleccione su país
KFD2-VR2-Ex1.50M Repetidor de voltaje
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada de tensión de 0 mV a ± 50 mV
- Salida de tensión de 0 mV a ± 50 mV
- Incremento o disminución seleccionable de detección de rotura de sensor
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KFD2-VR2-Ex1.50M
| Tipo de señal | Entrada analógica |
| Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
| Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
| Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
| Corriente de medición | Ir | ≤ 11 mA |
| Pérdida de potencia/Consumo de potencia | 0,3 W máx. |
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | terminales 4+, 5- | |
| Resistencia de entrada | min. 20 MΩ | |
| Rango de transferencia | -50 ... 50 mV | |
| Corriente/Tensión Offset | ≤ 5 µV / ≤ 5 nA | |
| Supervisión de fallos de conducción | 100 nA |
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | terminales 7+, 8- | |
| Tensión | -50 ... 50 mV | |
| Carga | Valores de precisión para una carga indefinida, adicional 0,03 % del rango para una carga de 10 kΩ | |
| Mensaje de error | rotura de sensor: > +100 mV (incremento), < -100 mV (disminución) | |
| Resistencia de salida | max. 3 Ω |
| Frecuencia de corte | 350 Hz (-3 dB) | |||||||
| Desviación | ||||||||
| ||||||||
| Absoluta | < 0,25 K a tensión de alimentación de 30 V | |||||||
| Tiempo de subida | ≤ 1 ms | |||||||
| Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
| Indicadores | LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración | mediante interruptores DIP | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
| Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual |
| Grado de protección | IP20 | ||||||||||
| Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Masa | aprox. 125 g | ||||||||||
| Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 06 ATEX 0040 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Alimentación | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certificado | BASEEFA 09 ATEX 0219X | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.