Seleccione su país
RAL50-IR/32/98 Sensor de rejilla de ranura
Barrera óptica de herradura compacta, optimizada para la detección de piezas pequeñas, horquilla de 50 mm de ancho, luz infrarroja, salida PNP, conector M8
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera óptica de herradura compacta
- Marco abierto con amplia área de detección
- Ideal para la detección de piezas pequeñas de hasta 0,5 mm
- Opción de supresión de objetos fijos
- Detección de piezas muy pequeñas guiadas y no guiadas en caída libre
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH