Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

KFA6-SR2-Ex2.W Amplificador

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 230 V CA
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • Salida de contacto de relé
  • Supervisión de fallos de conducción
  • Dirección de la acción reversible
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFA6-SR2-Ex2.W

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Conexiónterminales 14, 15
Tensión de mediciónUr207 ... 253 V CA, 45 ... 65 Hz
Pérdida de potencia1,2 W
Consumo de potenciamax. 1,3 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Valores de mediciónsegún EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I > 6 mA
Relación impulso/pausamin. 20 ms / min. 20 ms
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 7, 8, 9 ; salida II: terminales 10, 11, 12
Salida I, IIseñal ; Relé
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Retardo de arranque/Caidaaprox. 20 ms / aprox. 20 ms
Vida útil107 conmutaciones
Frecuencia de conmutación≤ 10 Hz
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/Salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
EntradaEN 60947-5-6:2000
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEPTB 00 ATEX 2081
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia
TensiónUo10,6 V
CorrienteIo19,1 mA
AlimentaciónPo51 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Salida
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Aislamiento galvánico
Entrada/Entradainexistente
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012
Autorización FM
Control DiseñoNo. 116-0035
Autorización UL
Control Diseño116-0145
Autorización CSA
Control DiseñoNº 116-0047
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx PTB 11.0031
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.