Seleccione su país

Visite el sitio web global

GLV30-8-H-2407 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa de plástico M30
  • Conmutación oscura
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • JA
  • ZH

Datos técnicos de GLV30-8-H-2407

Rango de detección50 ... 1000 mm
Supresión de fondo desde 2000 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 700 mm
Diámetro del haz de luz30 mm a una distancia de 1000 mm
Ángulo de apertura± 1 °
Límite de luz extraña30000 Lux
Indicación de la funciónLED amarillo, se ilumina si el receptor no recibe luz
Tensión de trabajoUB24 V CC ± 20 %
Rizado10 %
Corriente en vacíoI030 mA
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro
Señal de salida1 pnp, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutaciónf25 Hz
Tiempo de respuesta20 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector de plástico M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaABS
Salida de luzLentes de plástico
Masaaprox. 70 g
Dimensiones
Longitud89 mm
Diámetro30 mm