Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS-MB2-B Soporte de riel de código WCS

Abrazadera de montaje para perfil C, sección curva

Ventajas clave de un vistazo

  • Escuadra de sujeción para la guía, curva
  • Para montaje en el perfil C 30 mm x 32 mm
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS-MB2-B

Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Robustez del material2 mm
MaterialLaton, cincado
Masa85 g (sin tornillos de fijación)