Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS2-FT1 Sis. de perfil de aluminio WCS

Sistema de perfiles de aluminio WCS con carro guiado

Ventajas clave de un vistazo

  • Covertible a rail codificado de 70 mm
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS2-FT1

MaterialLaton, cincado
Masaaprox. 1040 g
Dimensiones(L x A x H) : 113 mm x 87 mm x 115 mm