Seleccione su país

Visite el sitio web global

FE-RR1 Reflector

Reflector, cilíndrico ø 80.87 mm, taladrado de fijación central

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • Reflector triédrico redondo
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de FE-RR1

Tiporedondo
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
DimensionesDiámetror: 80,87 mm
Fijacióntaladrado de fijación