Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD0-CS-Ex2.52 Repetidor

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA
  • Precisión 0,1 %
  • Parámetro de entidad Io/Isc = 0 mA

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD0-CS-Ex2.52

Tipo de señalEntrada analógica
Tensión de mediciónUr4 ... 24 V CC , alimentado por bucle
Pérdida de potencia150 mW
Consumo de potencia1 W
Conexiónterminales 12-, 11+; 8-, 10-, 9+
Tensión4 ... 24 V CC para 4 V < Uen < 24 V: 0.97 x Uen - (85 x corriente en A) - 1,3
Corriente4 ... 20 mA
Conexiónterminales 1+, 2-; 4+, 5-
Rango de transferenciacorriente: 4 ... 24 mA
tensión: 4 ... 24 V CC
Precisión0,1 %
Desviación
Según calibración± 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis y oscilaciones de carga con °C (68 °F), Ven ≤ 20 V
+20 µA/-50 µA incl. calibración, linealidad, histéresis y oscilaciones de carga con 20 °C (68 °F),
20 V < Ven < 24 V
Temperatura± 1 µA/K (0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)), Vin ≤ 12 V
± 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)), Vin ≤ 18 V
± 5 µA/K (-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)), Vin ≤ 24 V
Tiempo de subida≤ 10 ms a 4 ... 20 mA y carga de 250 Ohm
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2011
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 03 ATEX 0141
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) , [circuitos en zona 0/1/2]
TensiónUo25,2 V CC
CorrienteIo0 mA
Salida
Tensión segura máximaUm253 V eff (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1499 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4 [dispositivo en zona 2]
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización FM
Control DiseñoNo. 116-0129
Autorización UL
Control Diseño116-0173 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 08.0059
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.