Seleccione su país

Visite el sitio web global

MPL6HD Sensor retrorreflectante

Sensores fotoeléctricos; serie MP modular

Ventajas clave de un vistazo

  • Uso intensivo
  • Resiste lavados de 1200 psi
  • Rango de detección de hasta 9 m
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MPL6HD

Rango de detección 9 metros
Emisor de luzInfrarrojos
Tipo de luzinfrarrojo
Polfiltrono
IdentificaciónCE
Indicación de la función2 indicadores LED
Elementos de mandoConmutación por claridad/oscuridad
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Tipo de salidadepende de la base seleccionada
EstándaresEN 60947-5-2
CertificadosCE, cULus
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humedad del aire relativaHR 95 % (sin condensación)
Resistencia a choques50G
Resistencia a la vibración10G, 10 ... 500 Hz
Grado de protecciónIP69K
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzLente de plástico
RevestimientoAcetal (relleno de vidrio), tipo 20
Dimensiones
Altura43,2 mm
Anchura39,6 mm
Profundidad52,3 mm