Seleccione su país

Visite el sitio web global

AL2109-P-1820-3403/40b/49/143 Rejilla de luces del elevador

Rejilla óptica de alta resolución para detectar personas y objetos

Ventajas clave de un vistazo

  • Rejilla óptica plana con alta resolución para la supervisión de cantos de cierre de ascensores y accesos
  • Rejilla fotoeléctrica con controlador integrado
  • Conforme a las normas EN81-70 y EN12015/16
  • El amplio campo de monitorización, con un máximo de 135 haces, garantiza la detección de objetos pequeños
  • Detección de objetos hasta distancia cero
  • Cruzado automático
  • A prueba de reflejos y luz externa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de AL2109-P-1820-3403/40b/49/143

Distancia útil operativa0 ... 3500 mm
Distancia útil límite3500 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 950 nm
Altura del campo1800 mm
Cruzadoautomático, triple/quintuple/septuple (según distancia de emisor/receptor)
Distancia del haz90 mm
Nº de haces61 ... 135 (dinámico)
Ángulo de aperturaEmisor: < 20 ° , receptor: < 6 °
Límite de luz extraña> 100000 Lux
Accesorios suministrados2 cable de conexión con conector M12, aprox. 300 mm
MTTFd180 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo (en receptor): se enciende permanentemente tras aplicar la tensión de servicio, se apaga en caso de detección de un objeto,
Tensión de trabajoUB11 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0< 180 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro programable
Señal de salida1pnp y 1 npn, protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutación100 mA
Frecuencia de conmutaciónf< 3 Hz
Tiempo de respuesta< 100 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 81-70:2003/A1:2004; Sección 5.2.4 EN 81-20:2014; Sección 5.3.6.2.2.1
Tomando en cuenta la detección de objetos conforme a la especificación de hojas de datos para el campo de monitorización.
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Anchura del perfil9 mm
Grado de protecciónIP54
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaAluminio
Salida de luzPlástico
Masa2000 g (por aparato)
Dimensiones
Anchura9 mm
Profundidad34 mm
Longitud2000 mm