Seleccione su país

Visite el sitio web global

MPT31HD Módulo base

Módulo base, accesorio para la serie de sensores fotoeléctricos modulares MP

Ventajas clave de un vistazo

  • Uso intensivo
  • Resiste lavados de 1200 psi
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MPT31HD

IdentificaciónCE
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente de trabajoIB250 mA max
Caída de tensiónUd≤ 1 V CC
Consumo de corriente≤ 25 mA
Tiempo de respuesta≤ 10 µs
Tipo de salidaCC
Tipo de salida1 NPN
EstándaresEN 60947-5-2
CertificadosCE, cULus
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humedad del aire relativaHR 95 % (sin condensación)
Resistencia a choques50G
Resistencia a la vibración10G, 10 ... 500 Hz
Grado de protecciónIP69K
ConexiónCable de PVC de 2 metros
Material
CarcasaPolisulfona rellena de vidrio
Dimensiones
Altura55 mm
Anchura39,6 mm
Profundidad39,6 mm