Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH V1-BIT M12 Tuerca de destornillador

Tuerca de conexión M12 para destornillador de torque

Ventajas clave de un vistazo

  • Herramienta para enroscar todos los M12-conectores redondos con moleteado longitudinal
  • Tapa del conector macho fácil de retirar mediante giro
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH V1-BIT M12

AccionamientoHexágono 4 mm
Masaaprox. 19 g

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.