Seleccione su país

Visite el sitio web global

AB-18 Ángulo de montaje

Ayudas de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M18
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de AB-18

Diámetro interno18 mm
MaterialAcero inoxidable 304
Dimensiones38,1 mm x 34,9 mm x 25,4 mm
Altura25,4 mm
Anchura34,9 mm
Longitud38,1 mm