Seleccione su país

Visite el sitio web global

RT1 X 2 Película reflectante óptica

Folio de reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Lámina reflectante, precortada, triédrica
  • 150 rollos disponibles
  • Se puede cortar
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de RT1 X 2

Tiporectangular
Temperatura ambiente-20 ... 82,22 °C (-4 ... 180 °F)
Dimensiones25,4 mm x 50,8 mm (1,0 pulg. x 2,0 pulg.)
Fijaciónautoadhesivo
AlmacenajeAlmacenamiento en un lugar fresco y seco