Seleccione su país

Visite el sitio web global

VDM18-100/32/105/122 Sensor de distancia

Sensor de distancia universal, medición al objeto, rango de detección de 100 mm, luz láser roja, láser clase 2, salida PNP, salida analógica, entrada de control, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Resolución elevada
  • Capacidad de respuesta muy rápida, adecuada para procesos de sondeos rápidos
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de VDM18-100/32/105/122

Rango de medición30 ... 100 mm
Emisor de luzDiodo láser
Vida útil típ. 50.000 h con Ta = +40 °C
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda650 nm
Imagen del haz de luzaprox. 1,5 mm x 3,25 mm con 100 mm
Procesos de mediciónTriangulación de láser
Límite de luz extraña≤ 5000 Lux
Error de linealidad0,25 % del rango de medición
RepetibilidadR< 0,25 % del valor de medición
Resolución< 0,1 % del rango de medición
Deriva de temperatura< 0,02 % / °C
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos: Estado de conmutación (por cada salida) , 4 LEDs verdes: Modo operativo
Elementos de mandoArea de trabajo : Regulador para punto de conmutación , Modo de trabajo , Salida analógica ( Juego S , Basculador T)
Indicación de parametrizaciónLED rojo
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA a 24 V CC
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 50 V DC
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Entrada de controlLáser off (HIGH +UB) , Cierre de teclado (LOW 0 V)
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Salida de medición1 salida analógica 4 ... 20 mA, a prueba de cortocircuito/sobrecarga , Rmax = 500 Ohm
Frecuencia de conmutaciónf≤ 1 kHz
Tiempo de respuesta0,4 ms
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Clase de láserDIN EN 60825-1:2008, IEC 60825-1:2007
Autorización ULcULus Listed
CertificadosCE, cULus
Temperatura ambiente-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector de plástico M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaABS , resistente a golpes
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 43 g
Dimensiones
Altura50 mm
Anchura17 mm
Profundidad50 mm