Seleccione su país

Visite el sitio web global

FE-BTSAS6S-3 Fibra óptica de vidrio

Fibra óptica de vidrio-Reflex

Ventajas clave de un vistazo

  • Cabezal de detección cilíndrico
  • Sistema óptico en ángulo recto
  • Rosca UNF 5/16 - 24
  • Revestimiento de acero inoxidable duradero
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de FE-BTSAS6S-3

Rango de detecciónMHP-FR: 36 mm
MHP-F: 80 mm
RL(K)61-LL: 155 mm
MPG6HD: 170 mm
Longitud de fibra óptical3 ft (.914 m)
Pieza terminalEje óptico: ángulo recto
Tipo: cilíndrico/liso
Tamaño de la rosca: 5/16 - 24 UNF
Radio de flexiónmín. 25 mm
Diámetro del haz de fibras3,2 mm
Temperatura ambiente-40 ... 232 °C (-40 ... 449,6 °F)
Material
Salida de luzVidrio
RevestimientoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
NúcleoVidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305/AISI 303, latón
AdaptadorAcero inoxidable, diámetro de 4,7 mm
Volumen de suministroSe incluyen 2 tuercas hexagonales
Series de los aparatosMP, MHP, Serie 61