Seleccione su país

Visite el sitio web global

LCE 18-2,3-0,5-K9 Fibra óptica de vidrio

guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de PVC

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de LCE 18-2,3-0,5-K9

Longitud de fibra óptical500 mm
Diámetro de fibra ópticad5,3 mm
Forma/Tipo adaptador18
Pieza terminalángulo derecho liso / Rosca
Radio de flexiónmín. 10 mm
Diámetro del haz de fibras2,3 mm
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
Material
Salida de luzVidrio
RevestimientoPVC
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
AdaptadorPBT
Potencia extractora100 N
Series de los aparatosVL18LL
VariKont M