Seleccione su país

Visite el sitio web global

VDM18-300/20/88/122/151 Sensor de distancia

Sensor de distancia universal, medición al objeto, rango de detección de 300 m, luz láser roja, láser clase 2, interfaz RS485, 2 salidas PNP, salida analógica, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Resolución elevada
  • Capacidad de respuesta muy rápida, adecuada para procesos de sondeos rápidos
  • Interface RS 485
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de VDM18-300/20/88/122/151

Rango de medición80 ... 300 mm
Emisor de luzDiodo láser
Vida útil típ. 50.000 h con Ta = +40 °C
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda650 nm
Imagen del haz de luzaprox. 2 mm x 4,5 mm con 300 mm
Procesos de mediciónTriangulación de láser
Límite de luz extraña≤ 5000 Lux
Error de linealidad0,25 % del rango de medición
RepetibilidadR< 0,25 % del valor de medición
Resolución< 0,1 % del rango de medición
Deriva de temperatura< 0,02 % / °C
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos: Estado de conmutación (por cada salida) , 4 LEDs verdes: Modo operativo
Elementos de mandoArea de trabajo : Regulador para punto de conmutación , Modo de trabajo , Salida analógica ( Juego S , Basculador T)
Indicación de parametrizaciónLED rojo
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA a 24 V CC
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 50 V DC
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Tipo de InterfazRS-485
InterfacesRS-485
Señal de salida2 salidas PNP, independientes , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Salida de medición1 salida analógica 4 ... 20 mA, a prueba de cortocircuito/sobrecarga , Rmax = 500 Ohm
Frecuencia de conmutaciónf≤ 1 kHz
Tiempo de respuesta0,4 ms
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Clase de láserDIN EN 60825-1:2008, IEC 60825-1:2007
Autorización ULcULus Listed
Temperatura ambiente-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12, 8 polos
Material
CarcasaABS , resistente a golpes
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 43 g
Dimensiones
Altura50 mm
Anchura17 mm
Profundidad50 mm