Seleccione su país
ULB-18GM50-255-2E3 Sens. de detección de etiqueta
Ventajas clave de un vistazo
- Sistema ultrasónico para la detección de etiquetas y material portador
- Contrucción corta
- Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
- Ajuste posterior automático del umbral de conmutación si se producen lentamente cambios en las condiciones ambientales.
- Son posibles velocidades de elaboración muy elevadas.
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- JA
- ZH