Seleccione su país
KFD0-SD2-Ex1.1180 Controlador de solenoide
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
- Límite de corriente 80 mA a 11 V CC
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KFD0-SD2-Ex1.1180
| Tipo de señal | Salida digital |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 |
| Tensión de medición | Ur | 20 ... 35 V CC , alimentado por bucle |
| Pérdida de potencia | < 1 W (≤ 30 V) |
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | terminales 7, 8 | |
| Tensión de medición | Ur | 20 ... 35 V CC |
| Corriente | 140 mA con 20 V de tensión de entrada, carga = 140 Ω 100 mA con 35 V de tensión de entrada, carga = 140 Ω |
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | terminales 1+, 2- | |
| Resistencia interna | Ri | ≤ 150 Ω |
| Corriente | Ie | ≥ 80 mA |
| Tensión | Ue | ≥ 11 V |
| Tensión en vacío | Us | min. 22,7 V |
| Corriente de salida | 80 mA | |
| Señal de salida | estos valores son válidos para la tensión calibrada de trabajo 20 ... 35 V CC | |
| Retardo de arranque/Caida | funcionamiento puntual: típ. 1,7 ms/50 µs; periódico: típ. 5 µs/50 µs |
| Indicadores | LED | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
| Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2004 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Grado de protección | IP20 | ||||||||||
| Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
| Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 06 ATEX 0252 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Entrada | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
| Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.