Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL28-8-H-1500-LAS/47/115b Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Series universales con múltiples y variados campos de aplicación
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Versión láser de amplio alcance
  • Sección transversal del haz óptico pequeño para la detección de piezas pequeñas
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RL28-8-H-1500-LAS/47/115b

Rango de detección100 ... 1500 mm
Rango de detección mín.50 ... 200 mm
Rango de detección máx.100 ... 1500 mm
Supresión de fondo máx. + 10 % del límite superior de alcance
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulso4,5 µs
Índice de repeticiónaprox. 1,5 kHz
Energía máx. impulso17 nJ
Imagen del haz de luzmáx. 1,5 mm x 4 mm , Punto de luz transversal al sentido longitudional de la carcasa
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)≤ 40 %
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd590 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la función2 LEDs amarillos
on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección
Elementos de mandoRegulador del rango de detección , Conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Clase de protecciónII, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Retardo a la disponibilidadtv≤ 2 s
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida2 salidaspnp, antivalentes, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA
Frecuencia de conmutaciónf140 Hz
Tiempo de respuesta3,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2014
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexióncable fijo 0,2 m con conector M12, 4 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzLuneta de plástico
Masaaprox. 70 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm