Seleccione su país
V1-W-E2-15M-PUR Cable de conexión con toma
Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 acodado, codificación A, LED de 3 pines, cable PUR gris
Ventajas clave de un vistazo
- LED incorporado como indicador de función y operación
- Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
- Resistente a hidrólisis y microbios
- sin halógeno
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR